Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastik ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.
Vida döndükçe, plastik ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR34160
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,846 TL - 65,2373 TL | 6 Stokta |
13.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 48,1904 TL - 64,2539 TL | 409 Stokta |
11.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 42,9452 TL - 66,2208 TL | 26 Stokta |
17.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 134,0808 TL - 206,2026 TL | 29 Stokta |
102.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 41,6339 TL - 64,2539 TL | 496 Stokta |
13.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 42,9452 TL - 66,2208 TL | 342 Stokta |
21.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 42,9452 TL - 66,2208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
26.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 41,6339 TL - 64,2539 TL | 181 Stokta |
9.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 41,6339 TL - 64,2539 TL | 1160 Stokta |
11.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 49,5017 TL - 76,0556 TL | 5 Stokta |
17.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 48,1904 TL - 74,0887 TL | 142 Stokta |
26.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 44,5843 TL - 68,5156 TL | 54 Stokta |
17.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 64,9095 TL - 99,9869 TL | 35 Stokta |
26.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 85,5626 TL - 131,4582 TL | 4 Stokta |
51.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 93,7582 TL - 144,2434 TL | 186 Stokta |
52.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 147,1939 TL - 226,5278 TL | 813 Stokta |
82.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 42,2895 TL - 65,2373 TL | 53 Stokta |
21.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 81,6287 TL - 125,5573 TL | 5 Stokta |
64.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 75,7278 TL - 116,706 TL | 10 Stokta |
41.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 70,4826 TL - 108,5104 TL | 5 Stokta |
51.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8