Plastik ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.
Vida döndükçe, plastik ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR34160
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,306 TL - 63,5982 TL | 148 Stokta |
13.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 50,813 TL - 78,3504 TL | 65 Stokta |
33.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 42,9452 TL - 66,2208 TL | 1255 Stokta |
11.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 44,9121 TL - 69,1713 TL | 1741 Stokta |
21.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 41,6339 TL - 64,2539 TL | 3 Stokta |
17.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 53,4356 TL - 82,2843 TL | 75 Stokta |
33.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 44,5843 TL - 68,5156 TL | 1797 Stokta |
13.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 42,2895 TL - 65,2373 TL | 53 Stokta |
21.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 81,6287 TL - 125,5573 TL | 5 Stokta |
64.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 64,2539 TL - 98,6756 TL | 2 Stokta |
22.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 44,5843 TL - 68,5156 TL | 2 Stokta |
26.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 59,9921 TL - 92,1191 TL | 5 Stokta |
51.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 41,6339 TL - 64,2539 TL | 1712 Stokta |
21.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 58,353 TL - 89,8243 TL | 3 Stokta |
17.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 48,1904 TL - 64,2539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 108,8382 TL - 167,1913 TL | 6 Stokta |
65.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 81,6287 TL - 125,5573 TL | 3 Stokta |
42.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 75,7278 TL - 116,706 TL | 10 Stokta |
41.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 105,8878 TL - 162,9295 TL | 10 Stokta |
81.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 65,5652 TL - 100,9704 TL | 3 Stokta |
33.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin