Menü Arama

Banjo Rakor Tapaları

Stokta

Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.

Hasar, aşınma ve yıpranma, kir veya nem girişini önlemek için tasarlanmıştır.DIN 7642 B/E banjo rakorlarına güvenli bir oturma sağlayarak sızıntıları önlemek için sağlam bir sızdırmazlık alanı oluşturur.Otomotiv veya endüstriyel makinelerdeki uygulamalarda kullanılabilir. Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Doğal renk Seri Kodu: SR1016

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID D Tapa Tipi Satın Al
3,5557 TL - 8,7114 TL 99000 Stokta
12.0 mm
19.0 mm
Kulakçıklı
12863 2,8888 TL - 7,0778 TL 750 Stokta
12.3 mm
18.9 mm
Kulakçıksız
3,1236 TL - 7,6528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
19.8 mm
Kulakçıksız
Banjo Rakor Tapası 12.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

10196

Fiyat Aralığı
8,7114 TL - 3,5557 TL

Stok Seviyeleri
99000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • ID
    12.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • L1
    20.0 mm
Banjo Rakor Tapası 12.3 mm 18.9 mm LDPE - PIR Doğal renk

12863

Fiyat Aralığı
7,0778 TL - 2,8888 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • D
    18.9 mm
  • ID
    12.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tapa Tipi
    Kulakçıksız
Banjo Rakor Tapası 14.3 mm 19.8 mm LDPE - PIR Doğal renk

12864

Fiyat Aralığı
7,6528 TL - 3,1236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.8 mm
  • ID
    14.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tapa Tipi
    Kulakçıksız