Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.
Hasar, aşınma ve yıpranma, kir veya nem girişini önlemek için tasarlanmıştır.DIN 7642 B/E banjo rakorlarına güvenli bir oturma sağlayarak sızıntıları önlemek için sağlam bir sızdırmazlık alanı oluşturur.Otomotiv veya endüstriyel makinelerdeki uygulamalarda kullanılabilir. Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Doğal renk Seri Kodu: SR1016
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | D | Tapa Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1236 TL - 7,6528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Kulakçıksız
|
||
| 12863 | 2,8888 TL - 7,0778 TL | 750 Stokta |
0.484 in
12.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Kulakçıksız
|
|
| 3,5557 TL - 8,7114 TL | 99000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kulakçıklı