Menü Arama

Banjo Rakor Kapakları 12.0 mm Flexible PVC Sarı

Banjo bağlantıları için koruyucu kapak Sıkı oturur ve kir girmesine karşı korur. Kolay oturması için son derece esnek malzemeden mamuldür. Hızlı takılıp çıkarılmasını sağlayan parmaklık içerir. DIN 7642 B/E standardına uygun hidrolik Banjo Rakorlarına uyar.
Ürün kodu:

BCWJ-12

134136 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 21,7926 TL
1250 - 2499 12,4529 TL
2500 + 8,8949 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

5.448,15 TL

250 x 21,7926 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Boru Dış Çapı 8.0 mm
l2 12.0 mm
H 25.0 mm
l1 20.0 mm
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin