Menü Arama

Banjo Rakor Kapakları 10.0 mm Flexible PVC Sarı

Banjo bağlantıları için koruyucu kapak Sıkı oturur ve kir girmesine karşı korur. Kolay oturması için son derece esnek malzemeden mamuldür. Hızlı takılıp çıkarılmasını sağlayan parmaklık içerir. DIN 7642 B/E standardına uygun hidrolik Banjo Rakorlarına uyar.
Ürün kodu:

BCWJ-10

54000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 19,4228 TL
1250 - 2499 11,0987 TL
2500 + 7,9277 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

4.855,70 TL

250 x 19,4228 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Boru Dış Çapı 6.0 mm
l2 10.0 mm
H 20.0 mm
l1 17.0 mm
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin