Menü Arama

Banjo Cıvatalı Kapak M12 11.6 mm 50.0 mm LDPE Siyah

Banjo Cıvata Kapağı, tek parçada hem kapak koruyucu hem de tutucu pul işlevi görür. Kurulum, depolama ve taşıma sırasında her şeyi yerinde tutar. Uygulamaları hasara ve yabancı maddelerin girmesine karşı korur.
Ürün kodu:

110488

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2999 11,5144 TL
3000 - 4999 6,5797 TL
5000 + 4,6997 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.757,20 TL

500 x 11,5144 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 11.6 mm
D 24.0 mm
d 12.3 mm
Cıvata Dişi M12
Renk Siyah
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin