Available in 2 types. Strap cables to a panel using a push fit fixing that attaches to a 3mm panel. Type 1 has a anti-rotation fixing to hold the strap in place and prevent movement.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | İç Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1788 TL - 9,1788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 9,1788 TL - 9,1788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 9,1788 TL - 9,1788 TL | 224 Stokta |
|
|
|
||
| 9,1788 TL - 9,1788 TL | 5000 Stokta |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 8,955 TL - 8,955 TL | 18000 Stokta |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin