Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Available in 2 types. Strap cables to a panel using a push fit fixing that attaches to a 3mm panel. Type 1 has a anti-rotation fixing to hold the strap in place and prevent movement.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | İç Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1788 TL - 9,1788 TL | 224 Stokta |
|
|
|
||
| 9,1788 TL - 9,1788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 9,1788 TL - 9,1788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 8,955 TL - 8,955 TL | 18000 Stokta |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 9,1788 TL - 9,1788 TL | 5000 Stokta |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm