Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Natural, Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0, UL94 V-2Seri Kodu: , SRWAC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Asgari Uyumlu Kablo Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6957 TL - 5,4769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 4,0834 TL - 4,7626 TL | 108000 Stokta |
Doğal renk
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Yapışkan
|
||
| 5,5881 TL - 6,1913 TL | 827900 Stokta |
Doğal renk
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 7,5724 TL - 8,61 TL | 27300 Stokta |
Doğal renk
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 6,6135 TL - 7,5196 TL | 11400 Stokta |
Doğal renk
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 10,3701 TL - 11,7958 TL | 31673 Stokta |
Doğal renk
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 11,9256 TL - 13,5651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 9,2736 TL - 9,2736 TL | 90022 Stokta |
Doğal renk
|
|
|
Yapışkan
|
||
| 5,4989 TL - 5,4989 TL | 14000 Stokta |
Doğal renk
|
|
|
Klipsli
|
||
| 6,0456 TL - 6,0456 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 6,3716 TL - 6,3716 TL | 144000 Stokta |
Siyah
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 5,7933 TL - 5,7933 TL | 155340 Stokta |
Doğal renk
|
|
|
Klipsli