Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca hassas konumlandırma sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Gövde boyunca inen ince oluk, dar alanda oturtulan bir yuvaya monte edildiğinde bilyeler ve şaft arasındaki iç ve dış yüzeyler arasındaki açıklığı kapatarak oynamayı önler.
Doğrusal şafta monte edildiğinde, bilyeli yataklar iç ve dış yüzeyler arasında dönerek pürüzsüz bir doğrusal hareket oluşturur.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Baskı makineleri ve kayıt ekipmanları gibi sık sık değiştirilmesi veya ince ayar yapılması gereken uygulamalar ve imalat süreçleri için idealdir.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1711, SRL1708
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484,925 TL - 692,58 TL | 69 Stokta |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 615,825 TL - 879,7075 TL | 5 Stokta |
14.5
|
5.0
|
12.0
|
1.10
|
22.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 1.411,0425 TL - 2.015,5625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 587,265 TL - 838,95 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 802,06 TL - 1.145,6725 TL | 20 Stokta |
60.0
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
3.0
|
||
| 820,8025 TL - 1.172,745 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 724,71 TL - 1.035,30 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 382,2875 TL - 546,21 TL | 13 Stokta |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 308,21 TL - 440,30 TL | 17 Stokta |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 247,2225 TL - 353,1325 TL | 47 Stokta |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 845,1975 TL - 1.207,5525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 1.016,26 TL - 1.451,80 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 509,915 TL - 728,5775 TL | 3 Stokta |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 211,5225 TL - 302,26 TL | 95 Stokta |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 1.703,485 TL - 2.433,55 TL | 2 Stokta |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.0
|
3.0
|
||
| 617,61 TL - 882,0875 TL | 36 Stokta |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 1.152,8125 TL - 1.646,96 TL | 3 Stokta |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
3.0
|
||
| 617,61 TL - 882,0875 TL | 14 Stokta |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
2.0
|
||
| 211,5225 TL - 302,26 TL | 31 Stokta |
14.5
|
5.0
|
12.0
|
1.10
|
2.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 220,4475 TL - 315,0525 TL | 14 Stokta |
13.5
|
6.0
|
12.0
|
1.10
|
19.0
|
11.5
|
1.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin