Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.
It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1814 TL - 1,1814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,2273 TL - 1,2273 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,1296 TL - 1,1296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,1601 TL - 1,1601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,1785 TL - 1,1785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,151 TL - 1,151 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,1962 TL - 1,1962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,206 TL - 1,206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0841 TL - 1,0841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,346 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,1936 TL - 1,1936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,0544 TL - 2,0544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0903 TL - 1,0903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0323 TL - 1,2745 TL | 19000 Stokta |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,7612 TL - 1,7612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,7953 TL - 2,7953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,2575 TL - 1,2575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,9826 TL - 1,9826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,9457 TL - 1,9457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#6-40
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,3857 TL - 1,3857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin