Menü Arama

Ayar Vidaları - Platik Altıgen Yuva Başlı

Stokta

Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.

It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
258,3335 TL - 258,3335 TL 90 Stokta
M3
PEEK
1.5 mm
10.0 mm
Altıgen Tahrikli
277,995 TL - 277,995 TL 205 Stokta
M4
PEEK
2.0 mm
8.0 mm
Altıgen Tahrikli
248,4463 TL - 270,0587 TL 25 Stokta
M4
PEEK
2.0 mm
20.0 mm
Altıgen Tahrikli
328,9888 TL - 328,9888 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Altıgen Tahrikli
346,7578 TL - 346,7578 TL 84 Stokta
M6
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Altıgen Tahrikli
478,3952 TL - 478,3952 TL 26 Stokta
M8
PEEK
4.0 mm
15.0 mm
Altıgen Tahrikli
272,0018 TL - 272,0018 TL 1445 Stokta
M4
PEEK
2.0 mm
6.0 mm
Altıgen Tahrikli
289,7708 TL - 289,7708 TL 15 Stokta
M4
PEEK
2.0 mm
15.0 mm
Altıgen Tahrikli
311,4301 TL - 311,4301 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Altıgen Tahrikli
327,0962 TL - 327,0962 TL 455 Stokta
M6
PEEK
3.0 mm
6.0 mm
Altıgen Tahrikli
340,7646 TL - 340,7646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
PEEK
3.0 mm
15.0 mm
Altıgen Tahrikli
472,4022 TL - 472,4022 TL 1445 Stokta
M8
PEEK
4.0 mm
12.0 mm
Altıgen Tahrikli
242,6673 TL - 242,6673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
PEEK
1.5 mm
4.0 mm
Altıgen Tahrikli
252,4455 TL - 252,4455 TL 20 Stokta
M3
PEEK
1.5 mm
30.0 mm
Altıgen Tahrikli
283,8829 TL - 283,8829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
PEEK
2.0 mm
12.0 mm
Altıgen Tahrikli
307,3295 TL - 307,3295 TL 106 Stokta
M5
PEEK
2.5 mm
8.0 mm
Altıgen Tahrikli
323,1008 TL - 323,1008 TL 10 Stokta
M5
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Altıgen Tahrikli
336,8744 TL - 336,8744 TL 361 Stokta
M6
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Altıgen Tahrikli
468,512 TL - 468,512 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Altıgen Tahrikli
484,2832 TL - 484,2832 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Altıgen Tahrikli
  • / 6
Vida Seti Altıgen Tahrikli M3 10.0 mm PEEK

188301070409

Fiyat Aralığı
258,3335 TL - 258,3335 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M4 8.0 mm PEEK

188400870409

Fiyat Aralığı
277,995 TL - 277,995 TL

Stok Seviyeleri
205 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M4 20.0 mm PEEK

188402070409

Fiyat Aralığı
270,0587 TL - 248,4463 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M6 8.0 mm PEEK

188600870409

Fiyat Aralığı
328,9888 TL - 328,9888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M6 20.0 mm PEEK

188602070409

Fiyat Aralığı
346,7578 TL - 346,7578 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M8 15.0 mm PEEK

188801570409

Fiyat Aralığı
478,3952 TL - 478,3952 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M4 6.0 mm PEEK

188400670409

Fiyat Aralığı
272,0018 TL - 272,0018 TL

Stok Seviyeleri
1445 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M4 15.0 mm PEEK

188401570409

Fiyat Aralığı
289,7708 TL - 289,7708 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M5 10.0 mm PEEK

188501070409

Fiyat Aralığı
311,4301 TL - 311,4301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M6 6.0 mm PEEK

188600670409

Fiyat Aralığı
327,0962 TL - 327,0962 TL

Stok Seviyeleri
455 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M6 15.0 mm PEEK

188601570409

Fiyat Aralığı
340,7646 TL - 340,7646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M8 12.0 mm PEEK

188801270409

Fiyat Aralığı
472,4022 TL - 472,4022 TL

Stok Seviyeleri
1445 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M3 4.0 mm PEEK

188300470409

Fiyat Aralığı
242,6673 TL - 242,6673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M3 30.0 mm PEEK

188300670409

Fiyat Aralığı
252,4455 TL - 252,4455 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M4 12.0 mm PEEK

188401270409

Fiyat Aralığı
283,8829 TL - 283,8829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M5 8.0 mm PEEK

188500870409

Fiyat Aralığı
307,3295 TL - 307,3295 TL

Stok Seviyeleri
106 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M5 20.0 mm PEEK

188502070409

Fiyat Aralığı
323,1008 TL - 323,1008 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M6 12.0 mm PEEK

188601270409

Fiyat Aralığı
336,8744 TL - 336,8744 TL

Stok Seviyeleri
361 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M8 10.0 mm PEEK

188801070409

Fiyat Aralığı
468,512 TL - 468,512 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Altıgen Tahrikli M8 25.0 mm PEEK

188802570409

Fiyat Aralığı
484,2832 TL - 484,2832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Brown
  • Vida Tipi
    Vida Seti