Menü Arama

Ayar Vidaları - Plastik Oluklu

Stokta

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Seri Kodu: SR1957

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
1,7079 TL - 2,1085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
40.0 mm
1,2677 TL - 1,565 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
6.0 mm
1,8548 TL - 1,8548 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
6.4 mm
1,1601 TL - 1,4322 TL 13357 Stokta
M4 x 0.7
4.0 mm
1,5021 TL - 1,8545 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
5.0 mm
1,165 TL - 1,4385 TL 45100 Stokta
M4 x 0.7
8.0 mm
1,1952 TL - 1,4755 TL 16687 Stokta
M4
20.0 mm
1,1801 TL - 1,4571 TL 10071 Stokta
M4 x 0.7
12.0 mm
2,0754 TL - 2,5622 TL 21054 Stokta
M4
30.0 mm
1,9128 TL - 2,3613 TL 332500 Stokta
M5 x 0.8
30.0 mm
1,185 TL - 1,4634 TL 100 Stokta
M4 x 0.7
16.0 mm
1,7902 TL - 2,2102 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
25.0 mm
1,1703 TL - 1,4447 TL 635180 Stokta
M4
10.0 mm
1,2001 TL - 1,4817 TL 76968 Stokta
M4 x 0.7
25.0 mm
1,9033 TL - 2,3498 TL 200 Stokta
M6 x 1.0
8.0 mm
3,0323 TL - 3,7437 TL 9707 Stokta
M6 x 1.0
60.0 mm
6,4539 TL - 7,9674 TL 1500 Stokta
M8
50.0 mm
5,8962 TL - 7,2793 TL 62856 Stokta
M8 x 1.25
8.0 mm
8,8742 TL - 10,9559 TL 260 Stokta
M10 x 1.5
60.0 mm
6,3663 TL - 7,8596 TL 69000 Stokta
M10
16.0 mm
  • / 4
Vida Seti M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Nylon 6/6

50M040070R040

Fiyat Aralığı
2,1085 TL - 1,7079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6

50M050080R006

Fiyat Aralığı
1,565 TL - 1,2677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

012520G025

Fiyat Aralığı
1,8548 TL - 1,8548 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nylon 6/6

50M040070R004

Fiyat Aralığı
1,4322 TL - 1,1601 TL

Stok Seviyeleri
13357 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

50M060100R005

Fiyat Aralığı
1,8545 TL - 1,5021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M4 x 0.7 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6

50M040070R008

Fiyat Aralığı
1,4385 TL - 1,165 TL

Stok Seviyeleri
45100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M4 0.7 mm 20.0 mm Nylon 6/6

50M040070R020

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
16687 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M4 x 0.7 0.7 mm 12.0 mm Nylon 6/6

50M040070R012

Fiyat Aralığı
1,4571 TL - 1,1801 TL

Stok Seviyeleri
10071 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M4 0.7 mm 30.0 mm Nylon 6/6

50M040070R030

Fiyat Aralığı
2,5622 TL - 2,0754 TL

Stok Seviyeleri
21054 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M5 x 0.8 0.8 mm 30.0 mm Nylon 6/6

50M050080R030

Fiyat Aralığı
2,3613 TL - 1,9128 TL

Stok Seviyeleri
332500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M4 x 0.7 0.7 mm 16.0 mm Nylon 6/6

50M040070R016

Fiyat Aralığı
1,4634 TL - 1,185 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M5 x 0.8 0.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

50M050080R025

Fiyat Aralığı
2,2102 TL - 1,7902 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M4 0.7 mm 10.0 mm Nylon 6/6

50M040070R010

Fiyat Aralığı
1,4447 TL - 1,1703 TL

Stok Seviyeleri
635180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M4 x 0.7 0.7 mm 25.0 mm Nylon 6/6

50M040070R025

Fiyat Aralığı
1,4817 TL - 1,2001 TL

Stok Seviyeleri
76968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

50M060100R008

Fiyat Aralığı
2,3498 TL - 1,9033 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6

50M060100R060

Fiyat Aralığı
3,7437 TL - 3,0323 TL

Stok Seviyeleri
9707 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M8 1.25 mm 50.0 mm Nylon 6/6

50M080125R050

Fiyat Aralığı
7,9674 TL - 6,4539 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M8 x 1.25 1.25 mm 8.0 mm Nylon 6/6

50M080125R008

Fiyat Aralığı
7,2793 TL - 5,8962 TL

Stok Seviyeleri
62856 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M10 x 1.5 1.5 mm 60.0 mm Nylon 6/6

50M100150R060

Fiyat Aralığı
10,9559 TL - 8,8742 TL

Stok Seviyeleri
260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vida Seti M10 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6

50M100150R016

Fiyat Aralığı
7,8596 TL - 6,3663 TL

Stok Seviyeleri
69000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti