Menü Arama

Ayar Vidaları - Plastik Oluklu

Stokta

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Seri Kodu: SR1957

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
67 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
1,4556 TL - 1,4556 TL 20000 Stokta
M5
12.0 mm
3,0828 TL - 3,0828 TL 74100 Stokta
M6 x 1.0
20.0 mm
3,3742 TL - 3,3742 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
10.0 mm
3,3127 TL - 3,3127 TL 814 Stokta
M3
6.0 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 173586 Stokta
M4
30.0 mm
23,1569 TL - 23,1569 TL 35000 Stokta
M12 x 1.75
20.0 mm
4,1493 TL - 4,1493 TL 42240 Stokta
M8
10.0 mm
2,409 TL - 2,409 TL 1800 Stokta
M6 x 1.0
12.0 mm
7,0945 TL - 7,0945 TL 28980 Stokta
M8
25.0 mm
6,6162 TL - 6,6162 TL 113810 Stokta
M12
16.0 mm
1,5879 TL - 1,5879 TL 16490 Stokta
M5
10.0 mm
2,8283 TL - 2,8283 TL 494416 Stokta
M6 x 1.0
16.0 mm
6,0942 TL - 6,0942 TL 238646 Stokta
M8
30.0 mm
5,8984 TL - 5,8984 TL 274575 Stokta
M4
12.0 mm
6,4557 TL - 6,4557 TL 7686 Stokta
M4
8.0 mm
5,7301 TL - 5,7301 TL 183750 Stokta
M4
10.0 mm
7,5071 TL - 7,5071 TL 106740 Stokta
M6
10.0 mm
13,6685 TL - 13,6685 TL 56702 Stokta
M8
10.0 mm
7,77 TL - 7,77 TL 49500 Stokta
M6
12.0 mm
15,2455 TL - 15,2455 TL 37548 Stokta
M8
16.0 mm
  • / 4
Vida Seti M5 0.8 mm 12.0 mm PA

464277

Fiyat Aralığı
1,4556 TL - 1,4556 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

464286

Fiyat Aralığı
3,0828 TL - 3,0828 TL

Stok Seviyeleri
74100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M3 0.5 mm 10.0 mm PA

0090090000VR

Fiyat Aralığı
3,3742 TL - 3,3742 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M3 0.5 mm 6.0 mm PA

0150070000VR

Fiyat Aralığı
3,3127 TL - 3,3127 TL

Stok Seviyeleri
814 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 30.0 mm PA

086040600002

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
173586 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

0091970000VR

Fiyat Aralığı
23,1569 TL - 23,1569 TL

Stok Seviyeleri
35000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M8 1.25 mm 10.0 mm PA

0150650000VR

Fiyat Aralığı
4,1493 TL - 4,1493 TL

Stok Seviyeleri
42240 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

464284

Fiyat Aralığı
2,409 TL - 2,409 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M8 1.25 mm 25.0 mm PA

464295

Fiyat Aralığı
7,0945 TL - 7,0945 TL

Stok Seviyeleri
28980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M12 1.75 mm 16.0 mm PA

0091010000VR

Fiyat Aralığı
6,6162 TL - 6,6162 TL

Stok Seviyeleri
113810 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M5 0.8 mm 10.0 mm PA

464276

Fiyat Aralığı
1,5879 TL - 1,5879 TL

Stok Seviyeleri
16490 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

464285

Fiyat Aralığı
2,8283 TL - 2,8283 TL

Stok Seviyeleri
494416 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti M8 1.25 mm 30.0 mm PA

464296

Fiyat Aralığı
6,0942 TL - 6,0942 TL

Stok Seviyeleri
238646 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 12.0 mm PA

086041200002

Fiyat Aralığı
5,8984 TL - 5,8984 TL

Stok Seviyeleri
274575 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 8.0 mm PA

086040800002

Fiyat Aralığı
6,4557 TL - 6,4557 TL

Stok Seviyeleri
7686 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 10.0 mm PA

086041000002

Fiyat Aralığı
5,7301 TL - 5,7301 TL

Stok Seviyeleri
183750 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 10.0 mm PA

086061000002

Fiyat Aralığı
7,5071 TL - 7,5071 TL

Stok Seviyeleri
106740 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 10.0 mm PA

086081000002

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
56702 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 12.0 mm PA

086061200002

Fiyat Aralığı
7,77 TL - 7,77 TL

Stok Seviyeleri
49500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 16.0 mm PA

086081600002

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
37548 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti