Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Seri Kodu: SR1957
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,93 TL - 3,93 TL | 2147 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0828 TL - 3,0828 TL | 40900 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1493 TL - 4,1493 TL | 60255 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,0945 TL - 7,0945 TL | 28980 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,6162 TL - 6,6162 TL | 146790 Stokta |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,4192 TL - 2,4192 TL | 1780 Stokta |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,3127 TL - 3,3127 TL | 1918 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,132 TL - 2,132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5879 TL - 1,5879 TL | 16490 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,8283 TL - 2,8283 TL | 17956 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,0942 TL - 6,0942 TL | 18038 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3273 TL - 2,3273 TL | 230228 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4556 TL - 1,4556 TL | 17504 Stokta |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,409 TL - 2,409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,1613 TL - 6,1613 TL | 189288 Stokta |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,1569 TL - 23,1569 TL | 67500 Stokta |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,8984 TL - 5,8984 TL | 293150 Stokta |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,77 TL - 7,77 TL | 4000 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 42798 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,5071 TL - 7,5071 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin