Menü Arama

Ayar Vidaları - Plastik Oluklu

Stokta

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Seri Kodu: SR1957

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
6,1613 TL - 6,1613 TL 288 Stokta
M4
30.0 mm
7,0945 TL - 7,0945 TL 28980 Stokta
M8
25.0 mm
2,409 TL - 2,409 TL 1796 Stokta
M6
12.0 mm
6,0942 TL - 6,0942 TL 18038 Stokta
M8
30.0 mm
2,132 TL - 2,132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.0 mm
2,8283 TL - 2,8283 TL 1572 Stokta
M6
16.0 mm
1,5879 TL - 1,5879 TL 16490 Stokta
M5
10.0 mm
3,3127 TL - 3,3127 TL 1918 Stokta
M3
6.0 mm
3,0828 TL - 3,0828 TL 9700 Stokta
M6
20.0 mm
2,4192 TL - 2,4192 TL 1335 Stokta
M3
8.0 mm
2,3273 TL - 2,3273 TL 308116 Stokta
M5
16.0 mm
23,1569 TL - 23,1569 TL 67500 Stokta
M12
20.0 mm
4,1493 TL - 4,1493 TL 80315 Stokta
M8
10.0 mm
1,4556 TL - 1,4556 TL 17504 Stokta
M5
12.0 mm
3,93 TL - 3,93 TL 5634 Stokta
M6
30.0 mm
6,6162 TL - 6,6162 TL 167720 Stokta
M12
16.0 mm
6,4557 TL - 6,4557 TL 80490 Stokta
M4
8.0 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 55250 Stokta
M6
8.0 mm
8,937 TL - 8,937 TL 59504 Stokta
M6
20.0 mm
16,9278 TL - 16,9278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
30.0 mm
  • / 4
Vida Seti Oluklu Baş M4 30.0 mm PA

086040600002

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 25.0 mm PA

464295

Fiyat Aralığı
7,0945 TL - 7,0945 TL

Stok Seviyeleri
28980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 12.0 mm PA

464284

Fiyat Aralığı
2,409 TL - 2,409 TL

Stok Seviyeleri
1796 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 30.0 mm PA

464296

Fiyat Aralığı
6,0942 TL - 6,0942 TL

Stok Seviyeleri
18038 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M3 5.0 mm PA

0150060000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 16.0 mm PA

464285

Fiyat Aralığı
2,8283 TL - 2,8283 TL

Stok Seviyeleri
1572 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M5 10.0 mm PA

464276

Fiyat Aralığı
1,5879 TL - 1,5879 TL

Stok Seviyeleri
16490 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M3 6.0 mm PA

0150070000VR

Fiyat Aralığı
3,3127 TL - 3,3127 TL

Stok Seviyeleri
1918 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 20.0 mm PA

464286

Fiyat Aralığı
3,0828 TL - 3,0828 TL

Stok Seviyeleri
9700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M3 8.0 mm PA

0150080000VR

Fiyat Aralığı
2,4192 TL - 2,4192 TL

Stok Seviyeleri
1335 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M5 16.0 mm PA

464278

Fiyat Aralığı
2,3273 TL - 2,3273 TL

Stok Seviyeleri
308116 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M12 20.0 mm PA

0091970000VR

Fiyat Aralığı
23,1569 TL - 23,1569 TL

Stok Seviyeleri
67500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 10.0 mm PA

0150650000VR

Fiyat Aralığı
4,1493 TL - 4,1493 TL

Stok Seviyeleri
80315 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M5 12.0 mm PA

464277

Fiyat Aralığı
1,4556 TL - 1,4556 TL

Stok Seviyeleri
17504 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 30.0 mm PA

464287

Fiyat Aralığı
3,93 TL - 3,93 TL

Stok Seviyeleri
5634 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M12 16.0 mm PA

0091010000VR

Fiyat Aralığı
6,6162 TL - 6,6162 TL

Stok Seviyeleri
167720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M4 8.0 mm PA

086040800002

Fiyat Aralığı
6,4557 TL - 6,4557 TL

Stok Seviyeleri
80490 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 8.0 mm PA

086060800002

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
55250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M6 20.0 mm PA

086062000002

Fiyat Aralığı
8,937 TL - 8,937 TL

Stok Seviyeleri
59504 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti
Vida Seti Oluklu Baş M8 30.0 mm PA

086083000002

Fiyat Aralığı
16,9278 TL - 16,9278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Vida Tipi
    Vida Seti