Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Seri Kodu: SR2051
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Boyutu | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | 4000 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | 3000 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
Klipsli
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | 8000 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 2,1089 TL - 2,6255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 2,1089 TL - 2,6255 TL | 545517 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
Klipsli
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
Klipsli
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | 62825 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 4,9941 TL - 4,9941 TL | 24700 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.728 in
18.5 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | 4000 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On