The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Seri Kodu: SR2051
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Boyutu | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 19,4433 TL - 24,004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
Yapışkan
|
||
| 18,5172 TL - 22,8609 TL | 1000 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
Yapışkan
|
||
| 8,3349 TL - 9,5581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
Kancalı Taban
|
||
| 8,3349 TL - 9,5581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
Kancalı Taban
|
||
| 2,1698 TL - 2,7088 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 8,3349 TL - 9,5581 TL | 39000 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
Kancalı Taban
|
||
| 8,3349 TL - 9,5581 TL | 38000 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
Kancalı Taban
|
||
| 2,3918 TL - 2,9805 TL | 85000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | 4000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 2,1089 TL - 2,6255 TL | 514625 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
Kancalı Taban
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin