The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Seri Kodu: SR2051
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Boyutu | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9579 TL - 3,6519 TL | 999 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
0.200 in
5.1 mm
|
İtmeli
|
||
| 25,7597 TL - 25,7597 TL | 42020 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.500 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 2,9392 TL - 3,6287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
0.276 in
7 mm
|
İtmeli
|
||
| 4,0034 TL - 4,9423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
0.453 in
11.5 mm
|
İtmeli
|
||
| 4,0034 TL - 4,9423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
0.453 in
11.5 mm
|
İtmeli
|
||
| 3,7254 TL - 4,8964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
0.620 in
15.7 mm
|
İtmeli
|
||
| 4,0388 TL - 5,3206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.250 in
6.4 mm
|
İtmeli
|
||
| 3,7254 TL - 4,5077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.500 in
12.7 mm
|
İtmeli
|
||
| 3,4395 TL - 4,5276 TL | 1000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.500 in
12.7 mm
|
İtmeli
|
||
| 3,3749 TL - 4,4354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.375 in
9.5 mm
|
İtmeli
|
||
| 7,7396 TL - 10,3194 TL | 57000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fir Tree
|
||
| 3,3749 TL - 4,4354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.375 in
9.5 mm
|
İtmeli
|
||
| 2,9692 TL - 3,9005 TL | 1000 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
Doğal renk
|
0.350 in
8.9 mm
|
İtmeli
|
||
| 3,836 TL - 5,044 TL | 19000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.250 in
6.4 mm
|
İtmeli
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 2,1089 TL - 2,6255 TL | 269971 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
Kancalı Taban
|
||
| 2,4252 TL - 3,0192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,7574 TL - 2,1879 TL | 4000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 2,021 TL - 2,516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin