The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..
Seri Kodu: SR2051
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Boyutu | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4252 TL - 3,0192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,4252 TL - 3,0192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,1089 TL - 2,6255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
Snap-Lock
|
||
4,0775 TL - 4,5308 TL | 4000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
2,1089 TL - 2,6255 TL | 8 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | 4000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klipsli
|
||
2,1089 TL - 2,6255 TL | 498520 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
Snap-Lock
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | 43449 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
Snap-Lock
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
|
||
3,5457 TL - 3,9398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
Klipsli
|
||
3,5457 TL - 3,9398 TL | 997 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
4,0775 TL - 4,5308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
4,0775 TL - 4,5308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
Klipsli
|
||
2,4252 TL - 3,0192 TL | 13000 Stokta |
|
Doğal renk
|
|
|
||
1,7574 TL - 2,1879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.799 in
20.3 mm
|
Klipsli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin