STL1-250-8M-01
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2,1879 TL |
| 10000 + | 1,7574 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Boyutu | 4.0 mm |
|---|---|
| Uyumlu Delik Boyutu | 0.157 in |
| Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 5.1 mm |
| Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 0.201 in |
| Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.299 in |
| Azami Uyumlu Kablo Çapı | 7.6 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 2.0 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.079 in |
| Taban Genişliği | 0.563 in |
| Taban Genişliği | 14.3 mm |
| Toplam Yükseklik | 1.398 in |
| Toplam Yükseklik | 35.5 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 8.0 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.315 in |
| Renk | Doğal renk |
| Montaj Yöntemi | Clip On |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin