STL-6-750-16-19
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2,516 TL |
| 10000 + | 2,021 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Boyutu | 6.0 mm |
|---|---|
| Uyumlu Delik Boyutu | 0.236 in |
| Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 17.8 mm |
| Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 0.701 in |
| Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.799 in |
| Azami Uyumlu Kablo Çapı | 20.3 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 2.0 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.079 in |
| Taban Genişliği | 15.9 mm |
| Taban Genişliği | 0.626 in |
| Toplam Yükseklik | 2.819 in |
| Toplam Yükseklik | 71.6 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 25.4 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 1 in |
| Renk | Doğal renk |
| Montaj Yöntemi | Klipsli |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin