Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
STL-6-450-12-19
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2,516 TL |
| 10000 + | 2,021 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Boyutu | 0.236 in |
|---|---|
| Uyumlu Delik Boyutu | 6.0 mm |
| Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 0.402 in |
| Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 10.2 mm |
| Azami Uyumlu Kablo Çapı | 12.7 mm |
| Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.5 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.079 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 2.0 mm |
| Taban Genişliği | 15.9 mm |
| Taban Genişliği | 0.626 in |
| Toplam Yükseklik | 2.213 in |
| Toplam Yükseklik | 56.2 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.752 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 19.1 mm |
| Renk | Doğal renk |
| Montaj Yöntemi | Klipsli |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin