Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
STL-3-450-8-19
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3,0192 TL |
| 10000 + | 2,4252 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uyumlu Delik Boyutu | 0.311 in |
|---|---|
| Uyumlu Delik Boyutu | 7.9 mm |
| Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 0.402 in |
| Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 10.2 mm |
| Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.5 in |
| Azami Uyumlu Kablo Çapı | 12.7 mm |
| Toplam Yükseklik | 1.933 in |
| Toplam Yükseklik | 49.1 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.5 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 12.7 mm |
| Renk | Doğal renk |
| Montaj Yöntemi | Fir Tree |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |