Menü Arama

Ayaklı Kablo Klipsleri

Stokta

The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
93 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Spacer Height Asgari Pano Kalınlığı Renk Azami Uyumlu Kablo Çapı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
5,6169 TL - 6,4322 TL 1000 Stokta
12.0 mm
0.6 mm
Siyah
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
20,082 TL - 20,082 TL 13960 Stokta
4.0 mm
0.6 mm
Siyah
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
5,6169 TL - 6,4322 TL 4004 Stokta
0.6 mm
Doğal renk
6,2057 TL - 7,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
Doğal renk
5,6169 TL - 6,4322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
Doğal renk
6,2057 TL - 7,0666 TL 5148000 Stokta
0.6 mm
Doğal renk
5,4799 TL - 6,2755 TL 14000 Stokta
6.0 mm
0.6 mm
Siyah
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
5,6169 TL - 6,4322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
0.6 mm
Siyah
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
5,6169 TL - 6,4322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
0.6 mm
Siyah
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
5,4799 TL - 6,2755 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
Doğal renk
6,0877 TL - 6,0877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
Doğal renk
5,6169 TL - 6,4322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
Doğal renk
5,6169 TL - 6,4322 TL 1000 Stokta
4.0 mm
0.6 mm
Siyah
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
5,6169 TL - 6,4322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
Doğal renk
5,6169 TL - 6,4322 TL 2808 Stokta
8.0 mm
0.6 mm
Siyah
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
6,2057 TL - 7,0666 TL 3000 Stokta
0.6 mm
Doğal renk
6,2057 TL - 7,0666 TL 15800 Stokta
0.6 mm
Doğal renk
6,2057 TL - 7,0666 TL 17964 Stokta
0.6 mm
Doğal renk
4,8495 TL - 5,5258 TL 8645 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
3,3884 TL - 3,5297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
Doğal renk
  • / 5
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.0 mm 11.0 mm PA Black

SCCA-5-01BK

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.5 - 7.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.0 mm 11.0 mm PA Black

SCCA-1-01BK

Fiyat Aralığı
20,082 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
13960 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.5 - 7.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCB-5-01

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
4004 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    Stand-Off
Bilezik Kelepçesi Klipsli 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCA-2-19

Fiyat Aralığı
7,0666 TL - 6,2057 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCA-5-01

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCB-1-19

Fiyat Aralığı
7,0666 TL - 6,2057 TL

Stok Seviyeleri
5148000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    Stand-Off
Bilezik Kelepçesi Klipsli 6.0 mm 11.0 mm PA Black

SCCA-2-01BK

Fiyat Aralığı
6,2755 TL - 5,4799 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.5 - 7.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 8.0 mm 22.0 mm PA Black

SCCB-3-01BK

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.5 - 7.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.0 mm 22.0 mm PA Black

SCCB-5-01BK

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.5 - 7.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCA-2-01

Fiyat Aralığı
6,2755 TL - 5,4799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilezik Kelepçesi Klipsli 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCA-4-01

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilezik Kelepçesi Klipsli 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCB-3-01

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    Stand-Off
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.0 mm 22.0 mm PA Black

SCCB-1-01BK

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.5 - 7.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCA-1-01

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilezik Kelepçesi Klipsli 8.0 mm 11.0 mm PA Black

SCCA-3-01BK

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
2808 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.5 - 7.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCA-5-19

Fiyat Aralığı
7,0666 TL - 6,2057 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Bilezik Kelepçesi Klipsli 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCB-3-19

Fiyat Aralığı
7,0666 TL - 6,2057 TL

Stok Seviyeleri
15800 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    Stand-Off
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SCCB-5-19

Fiyat Aralığı
7,0666 TL - 6,2057 TL

Stok Seviyeleri
17964 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    Stand-Off
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-750-3-01

Fiyat Aralığı
5,5258 TL - 4,8495 TL

Stok Seviyeleri
8645 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    2
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-250-3-01

Fiyat Aralığı
3,5297 TL - 3,3884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    2