Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.
One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Spacer Height | Asgari Pano Kalınlığı | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1411 TL - 4,3138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,7479 TL - 5,4104 TL | 2546 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,7479 TL - 5,4104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,4842 TL - 6,2486 TL | 998 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,5322 TL - 5,1642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 5,3343 TL - 6,0785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 4,8495 TL - 5,5258 TL | 42541 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 5,3343 TL - 6,0785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,3884 TL - 3,5297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 3,3884 TL - 3,5297 TL | 207695 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 3,7647 TL - 3,9217 TL | 1000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,3884 TL - 3,5297 TL | 119391 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 3,3884 TL - 3,5297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 3,7647 TL - 3,9217 TL | 971 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,7647 TL - 3,9217 TL | 4000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,1444 TL - 7,0017 TL | 2990 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,1411 TL - 4,3138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Doğal renk
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,8965 TL - 4,0591 TL | 1080 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 3,7647 TL - 3,9217 TL | 867 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,7647 TL - 3,9217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Doğal renk
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin