Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.
One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Spacer Height | Asgari Pano Kalınlığı | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2057 TL - 7,0666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 5,6169 TL - 6,4322 TL | 17964 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 6,2057 TL - 7,0666 TL | 3961000 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 5,6169 TL - 6,4322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 5,6169 TL - 6,4322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 5,4799 TL - 6,2755 TL | 14000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 4,5322 TL - 5,1642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 5,6169 TL - 6,4322 TL | 592 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 6,2057 TL - 7,0666 TL | 3000 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 5,6169 TL - 6,4322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 6,2057 TL - 7,0666 TL | 15800 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 6,2057 TL - 7,0666 TL | 17964 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 5,6169 TL - 6,4322 TL | 2808 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 4,7479 TL - 5,4104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,9855 TL - 5,6805 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 3,7647 TL - 3,9217 TL | 4000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,1444 TL - 7,0017 TL | 2990 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,7479 TL - 5,4104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,6169 TL - 6,4322 TL | 16700 Stokta |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 3,7647 TL - 3,9217 TL | 971 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm