Menü Arama

Ayaklı Kablo Klipsleri

Stokta

The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
93 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Spacer Height Asgari Pano Kalınlığı Renk Azami Uyumlu Kablo Çapı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
3,7647 TL - 3,9217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
2.0 mm
Doğal renk
5.6 mm
4.8 mm
3,3884 TL - 3,5297 TL 207695 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
3,3884 TL - 3,5297 TL 114437 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
3,8965 TL - 4,0591 TL 1080 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
3,7647 TL - 3,9217 TL 1000 Stokta
9.5 mm
0.8 mm
Doğal renk
4.8 mm
4.8 mm
3,7647 TL - 3,9217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
0.8 mm
Doğal renk
11.1 mm
4.8 mm
3,7647 TL - 3,9217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
2.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
4.8 mm
3,3884 TL - 3,5297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
Doğal renk
3,7273 TL - 3,8827 TL 2546 Stokta
2.0 mm
Doğal renk
3,3884 TL - 3,5297 TL 19075 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
5,5858 TL - 6,365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
1.6 mm
Doğal renk
7.9 mm
4.8 mm
4,481 TL - 4,6679 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
0.8 mm
Doğal renk
17.5 mm
4.8 mm
3,7647 TL - 3,9217 TL 867 Stokta
4.8 mm
0.8 mm
Doğal renk
18.4 mm
4.8 mm
3,7647 TL - 3,9217 TL 982 Stokta
4.8 mm
0.8 mm
Doğal renk
8.9 mm
4.8 mm
4,481 TL - 4,6679 TL 4000 Stokta
4.8 mm
0.8 mm
Doğal renk
18.4 mm
4.8 mm
4,1411 TL - 4,3138 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
2.0 mm
Doğal renk
5.6 mm
4.8 mm
3,7647 TL - 3,9217 TL 1984 Stokta
4.8 mm
0.8 mm
Doğal renk
12.0 mm
4.8 mm
3,3884 TL - 3,5297 TL 1314 Stokta
2.0 mm
Doğal renk
3,7647 TL - 3,9217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
0.8 mm
Doğal renk
4.8 mm
4.8 mm
4,5322 TL - 5,1642 TL 4000 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
  • / 5
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm 5.6 mm PA Natural

SLCSE2-250-3-19

Fiyat Aralığı
3,9217 TL - 3,7647 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCSE-250-3-01

Fiyat Aralığı
3,5297 TL - 3,3884 TL

Stok Seviyeleri
207695 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCSE-370-3-01

Fiyat Aralığı
3,5297 TL - 3,3884 TL

Stok Seviyeleri
114437 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCSE-750-3-01

Fiyat Aralığı
4,0591 TL - 3,8965 TL

Stok Seviyeleri
1080 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 9.5 mm 4.8 mm PA Natural

SLCSE-250-6-19

Fiyat Aralığı
3,9217 TL - 3,7647 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 19.1 mm 11.1 mm PA Natural

SLCSE-500-12-19

Fiyat Aralığı
3,9217 TL - 3,7647 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm 12.0 mm PA Natural

SLCSE2-500-3-19

Fiyat Aralığı
3,9217 TL - 3,7647 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCSE2-500-3-01

Fiyat Aralığı
3,5297 TL - 3,3884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCSE2-750-3-01

Fiyat Aralığı
3,8827 TL - 3,7273 TL

Stok Seviyeleri
2546 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCSE-500-3-01

Fiyat Aralığı
3,5297 TL - 3,3884 TL

Stok Seviyeleri
19075 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 15.9 mm 7.9 mm PA Natural

SLCS-370-10-19

Fiyat Aralığı
6,365 TL - 5,5858 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Spacer Height
    15.9 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 25.4 mm 17.5 mm PA Doğal renk

SLCSE-750-16-19

Fiyat Aralığı
4,6679 TL - 4,481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

SLCSE-250-3-19

Fiyat Aralığı
3,9217 TL - 3,7647 TL

Stok Seviyeleri
867 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm 8.9 mm PA Natural

SLCSE-370-3-19

Fiyat Aralığı
3,9217 TL - 3,7647 TL

Stok Seviyeleri
982 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

SLCSE-750-3-19

Fiyat Aralığı
4,6679 TL - 4,481 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm 5.6 mm PA Natural

SLCSE2-750-3-19

Fiyat Aralığı
4,3138 TL - 4,1411 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm 12.0 mm PA Doğal renk

SLCSE-500-3-19

Fiyat Aralığı
3,9217 TL - 3,7647 TL

Stok Seviyeleri
1984 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCSE2-370-3-01

Fiyat Aralığı
3,5297 TL - 3,3884 TL

Stok Seviyeleri
1314 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 4.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

SLCSE-250-8-19

Fiyat Aralığı
3,9217 TL - 3,7647 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 6.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SLCS-500-4-01

Fiyat Aralığı
5,1642 TL - 4,5322 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tip
    1