Menü Arama

Ayaklı Kablo Donanımı

Stokta

The Standoff Cable Harness is a cutting-edge cable management solution designed to streamline and organize cables in a wide range of applications. With its innovative design and exceptional functionality, this harness offers numerous benefits and is commonly used in industries such as automotive, aerospace, and industrial equipment manufacturing.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Harness is its versatility. This harness is meticulously crafted using high-quality materials such as nylon or polyester, ensuring durability and longevity. The unique standoff design of the harness incorporates multiple mounting points, providing secure and reliable cable routing. The adjustable nature of the harness allows for customizable cable positioning, ensuring neat and organized cable management. Additionally, the Standoff Cable Harness is built with integrated cable protection features, such as flexible channels and strain relief, ensuring the cables are safely secured and protected against damage or wear.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2120

Seri Kodu: SR2120

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
93 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Spacer Height Uyumlu Delik Çapı İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
3,5798 TL - 3,9667 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
14.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,5798 TL - 3,9667 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,5798 TL - 3,9667 TL 30000 Stokta
13.7 mm
22.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,113 TL - 3,4493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
26.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,113 TL - 3,4493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
28.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
2,8652 TL - 3,1746 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
7,9487 TL - 7,9487 TL 36000 Stokta
13.6 mm
13.6 mm
3,113 TL - 3,4493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
22.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,113 TL - 3,4493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
14.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,113 TL - 3,4493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
18.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,5798 TL - 3,9667 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
26.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,113 TL - 3,4493 TL 3000 Stokta
13.7 mm
26.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,113 TL - 3,4493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
12.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
2,4914 TL - 2,7606 TL 5 Stokta
13.7 mm
6.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
2,4914 TL - 2,7606 TL 2000 Stokta
13.7 mm
8.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,113 TL - 3,4493 TL 917 Stokta
13.7 mm
20.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,113 TL - 3,4493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
12.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,113 TL - 3,4493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
16.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,113 TL - 3,4493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
24.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
3,113 TL - 3,4493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
28.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • / 5
Bilezik Kelepçesi Klipsli 14.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J-14M-19

Fiyat Aralığı
3,9667 TL - 3,5798 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 16.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J-16M-19

Fiyat Aralığı
3,9667 TL - 3,5798 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 22.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J-22M-19

Fiyat Aralığı
3,9667 TL - 3,5798 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 26.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J-26M-01

Fiyat Aralığı
3,4493 TL - 3,113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 28.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J-28M-01

Fiyat Aralığı
3,4493 TL - 3,113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 6.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J-6M-19

Fiyat Aralığı
3,1746 TL - 2,8652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Yapışkan 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

SHKBS-8-01A-RT

Fiyat Aralığı
7,9487 TL - 7,9487 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • İç Yükseklik
    13.6 mm
  • İç Genişlik
    13.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Bilezik Kelepçesi Klipsli 22.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J1-22M-01

Fiyat Aralığı
3,4493 TL - 3,113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 14.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J1-14M-01

Fiyat Aralığı
3,4493 TL - 3,113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 18.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J1-18M-01

Fiyat Aralığı
3,4493 TL - 3,113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 26.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J2-26M-19

Fiyat Aralığı
3,9667 TL - 3,5798 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 26.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J1-26M-01

Fiyat Aralığı
3,4493 TL - 3,113 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J-12M-01

Fiyat Aralığı
3,4493 TL - 3,113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 6.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J1-6M-01

Fiyat Aralığı
2,7606 TL - 2,4914 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 8.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J1-8M-01

Fiyat Aralığı
2,7606 TL - 2,4914 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 20.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J-20M-01

Fiyat Aralığı
3,4493 TL - 3,113 TL

Stok Seviyeleri
917 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J2-12M-01

Fiyat Aralığı
3,4493 TL - 3,113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 16.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J2-16M-01

Fiyat Aralığı
3,4493 TL - 3,113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 24.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J2-24M-01

Fiyat Aralığı
3,4493 TL - 3,113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
Bilezik Kelepçesi Klipsli 28.0 mm 13.3 mm PA Natural

SHK-J2-28M-01

Fiyat Aralığı
3,4493 TL - 3,113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm