The Standoff Cable Harness is a cutting-edge cable management solution designed to streamline and organize cables in a wide range of applications. With its innovative design and exceptional functionality, this harness offers numerous benefits and is commonly used in industries such as automotive, aerospace, and industrial equipment manufacturing.
One of the main characteristics of the Standoff Cable Harness is its versatility. This harness is meticulously crafted using high-quality materials such as nylon or polyester, ensuring durability and longevity. The unique standoff design of the harness incorporates multiple mounting points, providing secure and reliable cable routing. The adjustable nature of the harness allows for customizable cable positioning, ensuring neat and organized cable management. Additionally, the Standoff Cable Harness is built with integrated cable protection features, such as flexible channels and strain relief, ensuring the cables are safely secured and protected against damage or wear.
Series Code :SR2120
Seri Kodu: SR2120
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Spacer Height | Uyumlu Delik Çapı | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5798 TL - 3,9667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5798 TL - 3,9667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5798 TL - 3,9667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5798 TL - 3,9667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5798 TL - 3,9667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5798 TL - 3,9667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5798 TL - 3,9667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5798 TL - 3,9667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,113 TL - 3,4493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,113 TL - 3,4493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,113 TL - 3,4493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,113 TL - 3,4493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,113 TL - 3,4493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4914 TL - 2,7606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4914 TL - 2,7606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4914 TL - 2,7606 TL | 27900 Stokta |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,9487 TL - 7,9487 TL | 236856 Stokta |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 3,113 TL - 3,4493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,113 TL - 3,4493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,8652 TL - 3,1746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin