1222420
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 122,5953 TL |
| A | 68.0 mm |
|---|---|
| A | 2.677 in |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| C | 43.0 mm |
| C | 1.693 in |
| D | 0.047 in |
| D | 1.2 mm |
| E | 6.9 mm |
| E | 0.272 in |
| Renk | Yeşil |
| Gövde Malzemesi | PP |
| Tip | 3 |
| Stil | RFID |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin