Menü Arama

PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP White

Asma Kilitli Mühür, geleneksel asmalı kilitlere, uygun maliyetli ve tek kullanımlık alternatiftir. Birleşik Krallık gümrük gereksinimlerini karşılar. Kurcalama kanıtlayıcı malzemeden mamuldür. Ürünleri taşıma sırasında korumak için kullanılabilir.
Ürün kodu:

1222418

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 122,5953 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

122.595,30 TL

1000 x 122,5953 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 68.0 mm
B 40.0 mm
C 43.0 mm
D 1.2 mm
E 6.9 mm
Renk Beyaz
Gövde Malzemesi PP
Tip 3
Stil RFID
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin