Menü Arama

Genişletilebilir Manşon 3.0 mm 8.0 mm PES

Örgülü kablo kılıfları genellikle kablo veya tellerle kullanılıp makasla kesilebilir ve saçaksız bir uç sağlar.
Ürün kodu:

900290

9 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.145,219 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.145,22 TL

1 x 1.145,219 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyester
Birim Olarak Satılır Rulo
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 3.0 - 8.0 mm
Nominal İç Çap 6.0 mm
Toplam Uzunluk 60.9 m
Rulo Uzunluğu 60.9 m
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL224 VW-1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin