Menü Arama

Anu-Lok Sabit Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

Anu-Lok Kapak Başı Sabit Vidalar, güvenli ve titreşime dayanıklı bir bağlantı sunmak amacıyla tasarlanmış olup, kalıcı olarak bağlı kalmaktadır. Basit tork uygulamasını altıgen anahtarlar gibi aletlerle mümkün kılan bir kapak başı tasarımına sahiptir. Anu-Lok 180 (AnuLok), naylon somun gibi çalışan yeniden kullanılabilir bir naylon yama. Montaj sırasında, naylon yama dişler arasındaki boşluğu doldurmak için büzülür.

Uzmanlaşmış tutma mekanizması, titreşim veya mekanik stres nedeniyle montajdan tamamen ayrılmayı önlerken, tekrar tekrar sıkma ve gevşetmeye izin verir. Bu özellik, bakım veya düzenli erişim gerektiren uygulamalarda faydalıdır. Uygulamalar arasında elektronik muhafazalar, makine koruyucuları ve yapısal bileşenler bulunmaktadır.

Lütfen dikkat edin: Bu vidaların çapı azaltılmış bir şaftı vardır ve d1 boyutundaki eşdeğer makine vidası için önerilen torkta sıkılmamalıdır.

  • Vidalardaki tutucu yapı, güvenlik ve düzenleyici standartlara uyumu garanti eden Makine Direktifi 2006/42/EC (ISO 4762 ile eşdeğer) ile uyumludur; özellikle gevşek donanımın risk oluşturabileceği endüstrilerde.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0154

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Satın Al
109,1024 TL - 155,5991 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
102,5124 TL - 146,4462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
100,3157 TL - 143,1512 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
320,7173 TL - 458,3768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
331,7008 TL - 473,7537 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
222,9644 TL - 318,5206 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
163,6537 TL - 233,5818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
132,5338 TL - 189,2818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
134,7305 TL - 192,5768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
120,452 TL - 172,0743 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
124,1132 TL - 177,20 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
244,5652 TL - 349,2743 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
209,052 TL - 298,3843 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
156,3314 TL - 223,3305 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
136,9272 TL - 195,5057 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
141,3206 TL - 201,7297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
160,3586 TL - 229,1884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
222,9644 TL - 318,5206 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
195,1396 TL - 278,614 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
174,271 TL - 248,9586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
  • / 4
Sabit Vida M2.5 2.5 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757908

Fiyat Aralığı
155,5991 TL - 109,1024 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida M3 3.0 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757939

Fiyat Aralığı
146,4462 TL - 102,5124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida M3 3.0 10.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20757922

Fiyat Aralığı
143,1512 TL - 100,3157 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida M12 12.0 80.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758516

Fiyat Aralığı
458,3768 TL - 320,7173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M16 16.0 45.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758554

Fiyat Aralığı
473,7537 TL - 331,7008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Sabit Vida M10 10.0 45.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758400

Fiyat Aralığı
318,5206 TL - 222,9644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Sabit Vida M6 6.0 80.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758240

Fiyat Aralığı
233,5818 TL - 163,6537 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida M6 6.0 35.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758202

Fiyat Aralığı
189,2818 TL - 132,5338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida M8 8.0 16.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758257

Fiyat Aralığı
192,5768 TL - 134,7305 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida M4 4.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758035

Fiyat Aralığı
172,0743 TL - 120,452 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida M5 5.0 25.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758103

Fiyat Aralığı
177,20 TL - 124,1132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida M10 10.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758424

Fiyat Aralığı
349,2743 TL - 244,5652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Sabit Vida M10 10.0 35.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758387

Fiyat Aralığı
298,3843 TL - 209,052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Sabit Vida M8 8.0 40.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758301

Fiyat Aralığı
223,3305 TL - 156,3314 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida M8 8.0 20.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758264

Fiyat Aralığı
195,5057 TL - 136,9272 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida M8 8.0 25.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758271

Fiyat Aralığı
201,7297 TL - 141,3206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida M8 8.0 45.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758318

Fiyat Aralığı
229,1884 TL - 160,3586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida M12 12.0 25.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758448

Fiyat Aralığı
318,5206 TL - 222,9644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Sabit Vida M10 10.0 25.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758363

Fiyat Aralığı
278,614 TL - 195,1396 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Sabit Vida M8 8.0 60.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20758332

Fiyat Aralığı
248,9586 TL - 174,271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5