Menü Arama

Sabit Vida M6 6.0 20.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Ürün kodu:

20758172

80 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 175,3694 TL
100 - 199 157,7958 TL
200 - 499 140,2223 TL
500 + 122,6487 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

175,37 TL

1 x 175,3694 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 025 20.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
l2 025 7.5
A/F 5.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Kafa Tipi Kapak Başlı
Malzeme 303 paslanmaz dişli kilit ile

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin