Menü Arama

Anu-Lok Başlıklı Conta Vidaları

Stokta

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0173

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Satın Al
173,5388 TL - 247,8603 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
3.0
2.5
M3
20.0
3.60
178,6644 TL - 255,1826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
4.0
3.0
M4
10.0
4.50
192,5768 TL - 275,319 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
202,4619 TL - 289,2314 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
178,6644 TL - 255,1826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
193,6752 TL - 276,7834 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
220,7677 TL - 315,5917 TL 77 Stokta
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
177,9322 TL - 254,0843 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
199,533 TL - 284,838 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
195,8719 TL - 279,7124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
319,9851 TL - 456,9124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
10.0
8.0
M10
25.0
10.60
212,3471 TL - 303,1438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
217,4727 TL - 310,4661 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
180,8611 TL - 258,4776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
4.0
3.0
M4
16.0
4.50
181,9595 TL - 259,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
222,9644 TL - 318,5206 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
218,571 TL - 312,2966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
6.0
5.0
M6
16.0
6.80
169,1454 TL - 241,6363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
165,8504 TL - 236,8768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
319,9851 TL - 456,9124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
  • / 2
Sızdırmazlık Vidası M3 20.0 3.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759421

Fiyat Aralığı
247,8603 TL - 173,5388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Sızdırmazlık Vidası M4 10.0 4.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759452

Fiyat Aralığı
255,1826 TL - 178,6644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Sızdırmazlık Vidası M5 8.0 5.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759490

Fiyat Aralığı
275,319 TL - 192,5768 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Sızdırmazlık Vidası M5 20.0 5.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759537

Fiyat Aralığı
289,2314 TL - 202,4619 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Sızdırmazlık Vidası M4 12.0 4.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759469

Fiyat Aralığı
255,1826 TL - 178,6644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Sızdırmazlık Vidası M5 10.0 5.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759506

Fiyat Aralığı
276,7834 TL - 193,6752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Sızdırmazlık Vidası M6 20.0 6.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759568

Fiyat Aralığı
315,5917 TL - 220,7677 TL

Stok Seviyeleri
77 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Sızdırmazlık Vidası M4 8.0 4.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759445

Fiyat Aralığı
254,0843 TL - 177,9322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Sızdırmazlık Vidası M5 16.0 5.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759520

Fiyat Aralığı
284,838 TL - 199,533 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Sızdırmazlık Vidası M5 12.0 5.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759513

Fiyat Aralığı
279,7124 TL - 195,8719 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Sızdırmazlık Vidası M10 25.0 10.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759667

Fiyat Aralığı
456,9124 TL - 319,9851 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Sızdırmazlık Vidası M8 12.0 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759599

Fiyat Aralığı
303,1438 TL - 212,3471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Sızdırmazlık Vidası M6 12.0 6.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759544

Fiyat Aralığı
310,4661 TL - 217,4727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Sızdırmazlık Vidası M4 16.0 4.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759476

Fiyat Aralığı
258,4776 TL - 180,8611 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Sızdırmazlık Vidası M4 20.0 4.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759483

Fiyat Aralığı
259,9421 TL - 181,9595 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Sızdırmazlık Vidası M6 25.0 6.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759575

Fiyat Aralığı
318,5206 TL - 222,9644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Sızdırmazlık Vidası M6 16.0 6.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759551

Fiyat Aralığı
312,2966 TL - 218,571 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Sızdırmazlık Vidası M3 10.0 3.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759414

Fiyat Aralığı
241,6363 TL - 169,1454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Sızdırmazlık Vidası M3 6.0 3.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759384

Fiyat Aralığı
236,8768 TL - 165,8504 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Sızdırmazlık Vidası M10 40.0 10.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759681

Fiyat Aralığı
456,9124 TL - 319,9851 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0