Menü Arama

Alyen Vida Başlığı M5 17.0 mm 4.3 mm LDPE - PIR Siyah

This Allen Screw Cap is designed to fit securely on top of Allen head screws. It hides and protects exposed screws from dust and dirt ingress. It is compatible with M5 size screws. Black made from LDPE material.
Ürün kodu:

20842512

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 3,4041 TL
2500 - 4999 1,9451 TL
5000 + 1,3894 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.702,05 TL

500 x 3,4041 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 17.0 mm
d1 4.3 mm
Vida Boyutu M5
Malzeme LDPE - PIR
Renk Siyah
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin