Sızdırmazlık Vidaları, altıgen tahrikli alyan başa sahiptir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir. Korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0174
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | Malzeme | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | 85 Stokta |
17.5
|
5.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
6.6
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
12.9
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | 91 Stokta |
21.0
|
6.6
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
12.9
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
6.6
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
12.9
|
||
| 138,1647 TL - 212,5611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.5
|
5.5
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 102,2877 TL - 157,3661 TL | 38509 Stokta |
14.0
|
4.4
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 99,9977 TL - 153,8428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
4.4
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 111,4478 TL - 171,4584 TL | 411 Stokta |
14.0
|
4.4
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| 81,6774 TL - 125,6581 TL | 83 Stokta |
5.7
|
1.7
|
316 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.5
|
5.5
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
6.6
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
12.9
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
6.6
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
12.9
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | 5 Stokta |
17.5
|
5.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 85,4945 TL - 131,5294 TL | 2 Stokta |
7.6
|
2.2
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 87,0209 TL - 133,8782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
2.2
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
6.6
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
12.9
|
||
| 104,5776 TL - 160,8889 TL | 399 Stokta |
10.5
|
3.3
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | 37 Stokta |
17.5
|
5.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 122,1348 TL - 187,8992 TL | 273 Stokta |
14.0
|
4.4
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.5
|
5.5
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin