Sızdırmazlık Vidaları, altıgen tahrikli alyan başa sahiptir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir. Korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0174
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | Malzeme | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,3571 TL - 97,4729 TL | 101 Stokta |
5.7
|
1.7
|
303 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 64,1206 TL - 98,6474 TL | 171 Stokta |
5.7
|
1.7
|
303 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 67,9374 TL - 104,5191 TL | 915 Stokta |
7.6
|
2.2
|
303 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 97,7074 TL - 150,3195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
4.4
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 70,9909 TL - 109,2164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
2.2
|
303 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 88,5476 TL - 136,2271 TL | 1029 Stokta |
10.5
|
3.3
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 70,2273 TL - 108,0423 TL | 6901 Stokta |
7.6
|
2.2
|
303 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 63,3571 TL - 97,4729 TL | 96 Stokta |
5.7
|
1.7
|
303 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 66,4106 TL - 102,1702 TL | 3137 Stokta |
5.7
|
1.7
|
303 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 74,044 TL - 113,9137 TL | 57 Stokta |
9.5
|
2.8
|
303 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 72,5173 TL - 111,5653 TL | 584 Stokta |
7.6
|
2.2
|
303 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | 47 Stokta |
17.5
|
5.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 77,8607 TL - 119,7859 TL | 484 Stokta |
9.5
|
2.8
|
303 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 75,5707 TL - 116,2626 TL | 2 Stokta |
9.5
|
2.8
|
303 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 76,3343 TL - 117,437 TL | 55 Stokta |
9.5
|
2.8
|
303 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 69,4642 TL - 106,8675 TL | 643 Stokta |
7.6
|
2.2
|
303 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 68,7005 TL - 105,6935 TL | 328 Stokta |
7.6
|
2.2
|
303 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | 68 Stokta |
17.5
|
5.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 139,6915 TL - 214,9099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
6.6
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
12.9
|
||
| 99,9977 TL - 153,8428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
4.4
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin