Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.
Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir.
-130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.265,4087 TL - 1.402,1121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
700.0
|
||
| 2.325,2704 TL - 2.576,3852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
1100.0
|
||
| 3.042,226 TL - 3.371,0356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
1650.0
|
||
| 3.263,1808 TL - 3.615,5939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
1800.0
|
||
| 312,746 TL - 346,84 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
100.0
|
||
| 2.555,0765 TL - 2.831,106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
1250.0
|
||
| 3.394,9669 TL - 3.761,8043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
1900.0
|
||
| 498,9513 TL - 552,7147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
200.0
|
||
| 862,1826 TL - 955,2852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
350.0
|
||
| 3.189,42 TL - 3.533,9652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
1750.0
|
||
| 405,8487 TL - 449,4495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
150.0
|
||
| 1.419,8147 TL - 1.573,2373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
700.0
|
||
| 1.686,0095 TL - 1.867,953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
850.0
|
||
| 434,0417 TL - 481,2487 TL | 8 Stokta |
10.0
|
200.0
|
||
| 2.998,2973 TL - 3.322,1895 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
1950.0
|
||
| 280,9469 TL - 311,4347 TL | 16 Stokta |
10.0
|
100.0
|
||
| 1.496,526 TL - 1.658,1443 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
850.0
|
||
| 2.785,2104 TL - 3.086,1547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
1400.0
|
||
| 2.861,5939 TL - 3.171,0617 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
1450.0
|
||
| 3.115,6591 TL - 3.452,3365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
1700.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin