Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Harici Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,2318 TL - 41,2318 TL | 760 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 50,8488 TL - 50,8488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | 9900 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 30,7014 TL - 30,7014 TL | 2200 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 41,3422 TL - 41,3422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 37,9001 TL - 37,9001 TL | 13034 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 37,5356 TL - 37,5356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 49,0685 TL - 49,0685 TL | 500 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 41,7219 TL - 41,7219 TL | 1729 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 53,853 TL - 53,853 TL | 1862 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 43,6165 TL - 43,6165 TL | 1674 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,5333 TL - 39,5333 TL | 9270 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 62,198 TL - 62,198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 75,4387 TL - 75,4387 TL | 2352 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 47,4057 TL - 47,4057 TL | 29960 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 54,7431 TL - 54,7431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,3729 TL - 28,3729 TL | 6900 Stokta |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 41,6137 TL - 41,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,1282 TL - 26,1282 TL | 61 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 28,3729 TL - 28,3729 TL | 100 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm