These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Harici Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,2225 TL - 35,2225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 54,9824 TL - 54,9824 TL | 1080 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,2225 TL - 35,2225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 36,7996 TL - 36,7996 TL | 34352 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28,3729 TL - 28,3729 TL | 100 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,1282 TL - 26,1282 TL | 292 Stokta |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,8499 TL - 4,282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 41,3422 TL - 41,3422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 49,0685 TL - 49,0685 TL | 500 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 62,198 TL - 62,198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 75,4387 TL - 75,4387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 30,7014 TL - 30,7014 TL | 2200 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 41,6137 TL - 41,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,6165 TL - 43,6165 TL | 1674 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,4281 TL - 39,4281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 58,6691 TL - 58,6691 TL | 57600 Stokta |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 55,62 TL - 55,62 TL | 1640 Stokta |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 39,4281 TL - 39,4281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 28,3882 TL - 28,3882 TL | 104 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 39,5333 TL - 39,5333 TL | 9840 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin