Menü Arama

Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M3 9.0 mm

Male to Female polyamide insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Ürün kodu:

MTNSP-M3-9-2

516 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 26,3702 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.637,02 TL

100 x 26,3702 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Pul Şekli Hexagonal
Yassılar Arası Mesafe 7.0 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 105 °C
Ara Parça Uzunluğu 9.0 mm
Diş Uzunluğu 6.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Tam Malzeme Poliamid 6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin