Menü Arama

Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M5 20.0 mm Polyamide

Erkek-erkek Naylon, yalıtkan izolatör BDK kurulumlarındaki hassas bileşenler için elektrik yalıtımı sağlar.
Ürün kodu:

HSM5-9.5-20-3

197 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 49,8474 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.984,74 TL

100 x 49,8474 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Pul Şekli Hexagonal
Yassılar Arası Mesafe 9.5 mm
Ara Parça Uzunluğu 20.0 mm
Diş Uzunluğu 9.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Tam Malzeme Poliamid 6
GTIP Numarası 7415330000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin