Menü Arama

Altıgen Somun M3 2.4 PEEK Beige

PEEK ile imal edilen altıgen somun dayanıklılık, aşınma direnci ve ısıl denge sunar. Tipik metal veya diğer plastik somunların aşınabileceği sert ayarlar için idealdir. 260 °C’ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20828462

2522 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 41,199 TL
100 + 37,0791 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

823,98 TL

20 x 41,199 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
h1 2.4
A/F 5.5
Çekme dayanımı (N) 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin