Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Series Code :SR2791
Seri Kodu: SR2791
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yassılar Arası Mesafe | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6357 TL - 5,6357 TL | 2952 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,9744 TL - 3,9744 TL | 27000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | 152600 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 7,7279 TL - 7,7279 TL | 30000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,0082 TL - 2,0082 TL | 23628 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,7956 TL - 3,7956 TL | 28500 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,3447 TL - 2,3447 TL | 280000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 68600 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 3,0279 TL - 3,0279 TL | 80980 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 9,3996 TL - 9,3996 TL | 1000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 8,569 TL - 8,569 TL | 20620 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 4,7733 TL - 4,7733 TL | 62790 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,8295 TL - 1,8295 TL | 183510 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 12,6146 TL - 12,6146 TL | 3000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,9031 TL - 1,9031 TL | 2990 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 11,0064 TL - 11,0064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,3037 TL - 1,3037 TL | 4500 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,8295 TL - 1,8295 TL | 13770 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,1332 TL - 3,1332 TL | 56563 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm