Menü Arama

Altıgen Dişsiz Ara Parçaları

Stokta

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Series Code :SR2791

Seri Kodu: SR2791

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yassılar Arası Mesafe Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,6357 TL - 5,6357 TL 2952 Stokta
9.5 mm
#8
22.2 mm
3,9744 TL - 3,9744 TL 27000 Stokta
6.4 mm
#6
50.8 mm
2,7021 TL - 2,7021 TL 152600 Stokta
6.4 mm
#4
19.1 mm
7,7279 TL - 7,7279 TL 30000 Stokta
9.5 mm
#8
38.1 mm
2,0082 TL - 2,0082 TL 23628 Stokta
4.8 mm
#4
22.2 mm
3,7956 TL - 3,7956 TL 28500 Stokta
6.4 mm
#4
44.5 mm
2,3447 TL - 2,3447 TL 280000 Stokta
6.4 mm
#4
15.9 mm
6,8868 TL - 6,8868 TL 68600 Stokta
9.5 mm
#8
31.8 mm
15,3506 TL - 15,3506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
76.2 mm
3,0279 TL - 3,0279 TL 80980 Stokta
6.4 mm
#4
25.4 mm
9,3996 TL - 9,3996 TL 1000 Stokta
9.5 mm
#4
50.8 mm
8,569 TL - 8,569 TL 20620 Stokta
9.5 mm
#4
44.5 mm
4,7733 TL - 4,7733 TL 62790 Stokta
9.5 mm
#8
19.1 mm
1,8295 TL - 1,8295 TL 183510 Stokta
6.4 mm
#4
12.7 mm
12,6146 TL - 12,6146 TL 3000 Stokta
4.8 mm
#4
76.2 mm
1,9031 TL - 1,9031 TL 2990 Stokta
4.8 mm
#4
19.1 mm
11,0064 TL - 11,0064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
31.8 mm
1,3037 TL - 1,3037 TL 4500 Stokta
4.8 mm
9.5 mm
1,8295 TL - 1,8295 TL 13770 Stokta
4.8 mm
#4
15.9 mm
3,1332 TL - 3,1332 TL 56563 Stokta
6.4 mm
#4
31.8 mm
  • / 5
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 22.2 mm (L)

HS-8-7

Fiyat Aralığı
5,6357 TL - 5,6357 TL

Stok Seviyeleri
2952 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
#6 Dişi-Dişi İzolatörler 50.8 mm (L)

HS-6-16

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 19.1 mm CPVC

HS-6-6

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
152600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 38.1 mm (L)

HS-8-12

Fiyat Aralığı
7,7279 TL - 7,7279 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 22.2 mm CPVC

HS-4-7

Fiyat Aralığı
2,0082 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
23628 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 44.5 mm CPVC

HS-6-14

Fiyat Aralığı
3,7956 TL - 3,7956 TL

Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 15.9 mm CPVC

HS-6-5

Fiyat Aralığı
2,3447 TL - 2,3447 TL

Stok Seviyeleri
280000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 31.8 mm (L)

HS-8-10

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
68600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC Light Grey

HS-8-24

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    76.2 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 25.4 mm CPVC

HS-6-8

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
80980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 9.5 mm #4 50.8 mm CPVC

HS-8-16

Fiyat Aralığı
9,3996 TL - 9,3996 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası Hexagonal 9.5 mm #4 44.5 mm CPVC

HS-8-14

Fiyat Aralığı
8,569 TL - 8,569 TL

Stok Seviyeleri
20620 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
#8 Dişi-Dişi İzolatörler 19.1 mm (L)

HS-8-6

Fiyat Aralığı
4,7733 TL - 4,7733 TL

Stok Seviyeleri
62790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 12.7 mm CPVC

HS-6-4

Fiyat Aralığı
1,8295 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
183510 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 76.2 mm (L)

HS-4-24

Fiyat Aralığı
12,6146 TL - 12,6146 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 19.1 mm CPVC

HS-4-6

Fiyat Aralığı
1,9031 TL - 1,9031 TL

Stok Seviyeleri
2990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 31.8 mm (L)

HS-4-10

Fiyat Aralığı
11,0064 TL - 11,0064 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm 9.5 mm Chlorinated PVC

HS-4-3

Fiyat Aralığı
1,3037 TL - 1,3037 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
#4 Dişi-Dişi İzolatörler 15.9 mm (L)

HS-4-5

Fiyat Aralığı
1,8295 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
13770 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 31.8 mm CPVC

HS-6-10

Fiyat Aralığı
3,1332 TL - 3,1332 TL

Stok Seviyeleri
56563 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Light Grey
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm