These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Series Code :SR2791
Seri Kodu: SR2791
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yassılar Arası Mesafe | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5978 TL - 1,9725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5264 TL - 0,6497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7902 TL - 2,2102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,2001 TL - 1,4817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8989 TL - 1,11 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2303 TL - 1,5188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,1479 TL - 2,6517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5398 TL - 1,901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,7651 TL - 0,9447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,6154 TL - 3,229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3726 TL - 1,6948 TL | 1000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5978 TL - 1,9725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,0554 TL - 2,5377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,4329 TL - 1,7689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,5502 TL - 1,9138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,0279 TL - 2,5036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5274 TL - 0,6513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,7231 TL - 2,2877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1253 TL - 2,6239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,6551 TL - 2,0436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin