These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Series Code :SR2791
Seri Kodu: SR2791
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yassılar Arası Mesafe | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,569 TL - 8,569 TL | 20620 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 4,7733 TL - 4,7733 TL | 62790 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,4568 TL - 5,4568 TL | 133000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,1765 TL - 2,1765 TL | 2360 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 9,3996 TL - 9,3996 TL | 1000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2,9544 TL - 2,9544 TL | 5000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,0279 TL - 3,0279 TL | 80980 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,4127 TL - 4,4127 TL | 34000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,6357 TL - 5,6357 TL | 2952 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,1332 TL - 3,1332 TL | 56563 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,8295 TL - 1,8295 TL | 137925 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4825 TL - 1,4825 TL | 3540 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | 152600 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 7,7279 TL - 7,7279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,3447 TL - 2,3447 TL | 280000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,7956 TL - 3,7956 TL | 28500 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 68600 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,8295 TL - 1,8295 TL | 13770 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 2,597 TL - 2,597 TL | 12648 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin